Schlauchquetschventile

Unsere Schlauchquetschventile sorgen durch präzise abgestimmte Komponenten für einen kontrollierten Medienfluss und hohe Prozesssicherheit.
Drei Ausführungen von GEMÜ Schlauchquetschventilen.

Hauptmerkmale

  • Schneller, sicherer Schlauchwechsel: Der Öffnungsmechanismus ermöglicht einen werkzeugfreien, unkomplizierten Tausch des Schlauchs.
  • Hohe Qualität und lange Lebensdauer: Bietet zuverlässige Leistung und Robustheit über die gesamte Einsatzdauer.
  • Minimierte Schlauchbelastung: Durch optimierte Druckstücke wird die Lebensdauer des Schlauchs verlängert.
  • Vielseitige Ausführungen: Erhältlich in verschiedenen Antriebs- und Körpervarianten für flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen.
4 Ergebnisse
  • Elektromotorisch betätigtes 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q51 mit integriertem Stellungsregler
  • Elektromotorisch betätigtes 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q50 mit eSyStep Antrieb
  • Pneumatisches Schlauchquetschventil mit Edelstahlgehäuse, Stellungsanzeige und rotem Quetschelement für sterile industrielle Anwendungen.
  • Pneumatisch betätigtes 2/2-Wege-Schlauchquetschventil GEMÜ Q40 mit Edelstahlantrieb